Articolo 1

ADP
d
h
d1
h1
HER 3534/75
75
30
60
27

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Altezza complessiva ridotta
  • Per lo staffaggio è necessario il perno di staffaggio HER 1912
  • Coppia di serraggio max. 6Nm

Materiale

  • 1.2083

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 3534/75 Mandrino a serraggio rapido 75, chiusura a vite Immagine singola del prodotto

HER 3534/75

Mandrino a serraggio rapido 75, chiusura a vite

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.