Artykuły 1

ADP
d
h
d1
h1
HER 3534/75
75
30
60
27

Szczegóły

Opis produktu

  • Niewielka wysokość zabudowy
  • Czop mocujący HER 1912 wymagany do procesu zaciskania
  • Maks. moment dokręcania 6 Nm

Materiał

  • 1.2083

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 3534/75 Uchwyt szybkomocujący 75, zamknięcie gwintowe Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 3534/75

Uchwyt szybkomocujący 75, zamknięcie gwintowe

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.