Articolo 1

ADP
d
l
HER 1912/ 1
25.5
37

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per il serraggio di portaelettrodi nel mandrino a serraggio rapido HER 3534
  • Con foro di lavaggio

Materiale

  • 1.2083

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1912/ 1 Perno di staffaggio, corto Immagine singola del prodotto

HER 1912/ 1

Perno di staffaggio, corto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.