Izdelek 1

ADP
d
h
d1
h1
HER 3534/75
75
30
60
27

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Majhna višina
  • Za postopek vpenjanja je potreben vpenjalni čep HER 1912
  • Max. pritezni navor: 6 Nm

Material

  • 1.2083

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 3534/75 Hitrovpenjalna glava 75, z navojnim zaklepom Posamična slika izdelka

HER 3534/75

Hitrovpenjalna glava 75, z navojnim zaklepom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge