Položek 1

ADP
d
h
d1
h1
HER 3534/75
75
30
60
27

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nízká konstrukční výška
  • Pro upínání je nutný upínací čep HER 1912
  • Max. utahovací moment: 6 Nm

Materiál

  • 1.2083

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 3534/75 Rychloupínací pouzdro 75, závitový přípoj Jednotlivý obrázek produktu

HER 3534/75

Rychloupínací pouzdro 75, závitový přípoj

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.