Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 22310/Set 3-10
Set 3-10
Cacciaspine V 22310 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, con cassetta di metallo inclusa

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per l’estrazione di spine, perni e bulloni dai fori passanti
  • Lo spigolo arrotondato della testa impedisce eventuali danni nel foro
  • Temprato a cuore (54–58 HRC)
  • Sicurezza testata secondo DIN 7255

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 22310/Set 3-10 Set di cacciaspine Set

V 22310/Set 3-10

Set di cacciaspine

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.