Articolo 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22147/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22147/13/13
13
13
54
28
22
9
22

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 150°C
  • Temperatura massima (olio): 200°C

Materiale

  • 1.4305
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.