Артикул 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22147/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22147/13/13
13
13
54
28
22
9
22

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (вода): 150 °C
  • Максимална температура (масло): 200 °C

Материал

  • 1.4305
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.