Ürünler 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22147/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22147/13/13
13
13
54
28
22
9
22

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C

Material

  • 1.4305
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.