Articles 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22147/ 9/10
9
10
47
28
17
6
18
E 22147/13/13
13
13
54
28
22
9
22

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (eau) : 150 °C
  • Température maximale (huile) : 200 °C

Matériau

  • 1.4305
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.