Articolo 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28620/ 9X
9
X
46.5
G 3/8"
E 28620/ 9V
9
V
46.5
G 3/8"

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Guarnizioni: FPM
  • Pressione massima: 16 bar
  • Temperatura massima: 150°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.