Artikel 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28620/ 9X
9
X
46.5
G 3/8"
E 28620/ 9V
9
V
46.5
G 3/8"

Details

Produktbeschreibung

  • Dichtungen: FPM
  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 150 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.