Artigos 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28620/ 9X
9
X
46.5
G 3/8"
E 28620/ 9V
9
V
46.5
G 3/8"

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.