Artikkelit 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28620/ 9X
9
X
46.5
G 3/8"
E 28620/ 9V
9
V
46.5
G 3/8"

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tiivisteet: FPM
  • Maksimipaine: 16 bar
  • Enimmäislämpötila: 150 °C
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.