Articolo 1

ADP
d1
l
d
V 31300/1/4/162
6,3mm / 1/4"
162
11

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con il cacciavite dinamometrico V 36200

Materiale

  • Acciaio al cromo molibdeno vanadio di alta qualità, tempra completa e con cromatura opaca

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 31300/1/4/162 Porta bit per cacciavite dinamometrico Immagine singola del prodotto

V 31300/1/4/162

Porta bit per cacciavite dinamometrico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.