Artículos 1

ADP
d1
l
d
V 31300/1/4/162
6,3mm / 1/4"
162
11

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con el destornillador dinamométrico V 36200

Material

  • Acero al cromo-molibdeno-vanadio de calidad superior, templado hasta el núcleo y con cromado mate

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 31300/1/4/162 Portapuntas para destornillador dinamométrico Imagen del producto

V 31300/1/4/162

Portapuntas para destornillador dinamométrico

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.