Artikel 1

ADP
d1
l
d
V 31300/1/4/162
6,3mm / 1/4"
162
11

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kan användas med momentnyckel V 36200

Material

  • Högkvalitativt kromvanadinmolybdenstål, genomhärdat och mattförkromat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 31300/1/4/162 Bitshållare för momentnyckel Enskild produktbild

V 31300/1/4/162

Bitshållare för momentnyckel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.