Artikel 1

ADP
lk [m]
b
h
l
GESM 10002/1,8
1.85
90
60
145

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För variabel justering av mikromotorns varvtal
  • Passar M-Line-styrenheten GESM 1000

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 10002/1,8 Fotpedal till GESM 1000 Enskild produktbild

GESM 10002/1,8

Fotpedal till GESM 1000

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.