Articol 2

ADP
Tip
b
d
h
l
pentru DIN 6367
V 32920/16
16
8.1
22
20
180
M8
V 32920/22
22
10.1
28
25
200
M10

Detalii

Descriere produs

  • Pentru strângerea și slăbirea șuruburilor de fixare freze conform DIN 6367

Material

  • Oțel special, călit și brunat în ulei
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.