Položek 2

ADP
Typ
b
d
h
l
pro DIN 6367
V 32920/16
16
8.1
22
20
180
M8
V 32920/22
22
10.1
28
25
200
M10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro utahování a povolování utahovacích šroubů pro frézy podle DIN 6367

Materiál

  • Speciální ocel, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.