Articolo 2

ADP
Tipo
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione
  • Componenti della leva e asta di spinta in acciaio bonificato
  • Impugnatura ergonomica a due componenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.