Artikel 2

ADP
Typ
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Details

Produktbeschreibung

  • Druck- und Zugspanner
  • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl
  • Ergonomischer Handgriff aus zwei Komponenten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.