Artículos 2

ADP
Tipo
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Detalles

Descripción del producto

  • Tensor de empuje y tracción
  • Palanca y tensor de acero templado y revenido
  • Mango ergonómico de dos componentes
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.