Articles 2

ADP
Type
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Détails

Description du produit

  • Tendeur de pression et de traction
  • Levier et tige de poussée en acier prétraité
  • Manche bi-matière ergonomique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.