Artykuły 2

ADP
Typ
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Szczegóły

Opis produktu

  • Element dociskający i dociągający
  • Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszania cieplnego
  • Ergonomiczny uchwyt z dwóch komponentów
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.