Artikkelit 2

ADP
Tyyppi
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Paine- ja vetokiinnitys
  • Vipuosat ja työntötanko nuorrutusterästä
  • Kaksikomponenttinen ergonominen kahva
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.