Артикул 2

ADP
Тип
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Детайли

Описание на продукта

  • Притискащ и дърпащ държач
  • Лостовата част и държачните са от закалена стомана
  • Ергономична ръкохватка изградена от два компонента
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.