Articol 2

ADP
Tip
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Detalii

Descriere produs

  • Clemă de comprimare și tragere
  • Piese pârghie și tijă împingere din oțel călit
  • Mâner ergonomic din două componente
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.