Artigos 2

ADP
Tipo
h
l
d2
l2
d3
l3
l4
l5
c min.
c max.
HWS 256/ 2
2
73
161.5
10
36
M16 x 1.5
13
15
68.5
17
25
HWS 256/ 3
3
123
258
12
57
M20 x 1.5
16
25
108
22
35

Detalhes

Descrição do produto

  • Para calços de aperto puxa-empurra
  • Peças da alavanca e haste em aço temperado
  • Manipulo ergonómico bi-material
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.