Artikel 1

ADP
l x b x h
Vikt [kg]
Max. belastning [kg]
d
s
Tiltnings vinkel [°]
HPO 2100/M
340x280x240
11.96
20
200
18
0-90

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Vrid- och tiltbart
  • Stabilt stativ med fästelement
  • Kan användas med fästplatta eller magnet

Leveransomfattning

  • Inklusive spännmaterial för fästplattan

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HPO 2100/M Tiltbart bord, Mini, manuellt Enskild produktbild

HPO 2100/M

Tiltbart bord, Mini, manuellt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.