Articolo 1

ADP
d
Peso [kg]
d1
s
s1
HPO 2700/125
125
5
32
76
56

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per pezzi tondi
  • Compatibile con HPO 2100, HPO 2200

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HPO 2700/125 Mandrino a tre ganasce per tavolo inclinabile, mini Immagine singola del prodotto

HPO 2700/125

Mandrino a tre ganasce per tavolo inclinabile, mini

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.