商品 1

ADP
l x b x h
重量 [kg]
最大载荷 [kg]
d
s
倾斜角度 [°]
HPO 2100/M
340x280x240
11.96
20
200
18
0-90

详情

Product description

  • Tiltable and rotatable
  • Stable stand with fixing elements
  • Can be used with clamping plate or magnet

Scope of delivery

  • Including clamping equipment for the clamping plate

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HPO 2100/M Tiltable table, mini, manual operation 产品单个图像

HPO 2100/M

Tiltable table, mini, manual operation

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。