Articolo 1

ADP
b
t
h1
HWS 5726/100
100
20
29

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con tutti i modelli di morse con larghezza corrispondente delle ganasce
  • Con rivestimento in gomma incluso per un serraggio delicato e sicuro dei pezzi delicati
  • Con magneti permanenti integrati
  • Fornitura in coppia

Materiale

  • Alluminio con rivestimento in gomma

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 5726/100 Ganasce di protezione in alluminio con rivestimento in plastica, magnetiche Immagine singola del prodotto

HWS 5726/100

Ganasce di protezione in alluminio con rivestimento in plastica, magnetiche

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.