Artículos 1

ADP
b
t
h1
HWS 5726/100
100
20
29

Detalles

Descripción del producto

  • Apta para todos los modelos de mordazas con una anchura de boca correspondiente
  • Con revestimiento de goma para una sujeción rápida y segura de piezas delicadas
  • Con imanes permanentes integrados
  • Disponible en pares (set incluye dos soportes)

Material

  • Aluminio con revestimiento de goma

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWS 5726/100 Bocas protectoras de aluminio con revestimiento de goma, magnéticas Imagen del producto

HWS 5726/100

Bocas protectoras de aluminio con revestimiento de goma, magnéticas

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.