Articolo 1

ADP
l1
b
h
l
V 24490/110
110
40
18
255

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per una facile pulizia e manutenzione dei denti della lima

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24490/110 Spazzola per lime Immagine singola del prodotto

V 24490/110

Spazzola per lime

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.