Articolo 1

ADP
b
h
l
HWS 570/ 50
50
38
70

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il serraggio su tavoli da lavoro aventi uno spessore massimo di 80 mm
  • Regolazione continua grazie allo snodo sferico preciso, ruotabile a 360° e inclinabile a 90° in tutte le direzioni
  • Mandrino filettato protetto, in acciaio

Contenuto della confezione

  • Con ganasce in plastica incluse HWS 5702

Materiale

  • Alluminio pressofuso con rivestimento speciale in polvere di alta qualità

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 570/ 50 Morsa con giunto sferico Immagine singola del prodotto

HWS 570/ 50

Morsa con giunto sferico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.