Articolo 1

ADP
Zigrinature
l
Contenuto del set
V 24400/H2/200/Set-5
2
200
Set di lime: una per ogni geometria (1 piatta, 1 triangolare, 1 quadrata, 1 tonda, 1 semitonda)

Dettagli

Contenuto della confezione

  • Custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24400/H2/200/Set-5 Set di lime per meccanica con manico di plastica Set

V 24400/H2/200/Set-5

Set di lime per meccanica con manico di plastica

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.