Articol 1

ADP
b
t
h1
HWS 5726/100
100
20
29

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru toate modelele de menghină, cu lățimea corespunzătoare a fălcilor
  • Include adaos din cauciuc pentru o prindere delicată și sigură a pieselor sensibile
  • Cu magneți permanenți integrați
  • Livrat în perechi

Material

  • Aluminiu cu protecție din cauciuc

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWS 5726/100 Protecție bacuri din aluminiu cu adaos de cauciuc, magnetic Cadru produs

HWS 5726/100

Protecție bacuri din aluminiu cu adaos de cauciuc, magnetic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.