Articolo 21

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10525/0,6
0.6
47
3.9
4.8
3
WZB 10525/1,0
1
47
6.5
8
3
WZB 10525/1,1
1.1
47
7.2
8.8
3
WZB 10525/1,2
1.2
52
9.0
10.8
3
WZB 10525/1,3
1.3
52
9.8
11.7
3
WZB 10525/1,4
1.4
52
10.5
12.6
3
WZB 10525/1,5
1.5
52
11.3
13.5
3
WZB 10525/1,6
1.6
52
12.0
14.4
3
WZB 10525/1,7
1.7
52
12.8
15.3
3
WZB 10525/1,8
1.8
52
13.5
16.2
3
WZB 10525/1,9
1.9
52
14.3
17.1
3
WZB 10525/2,0
2
63
15.0
18
4
WZB 10525/2,1
2.1
63
15.8
18.9
4
WZB 10525/2,2
2.2
59
16.5
19.8
4
WZB 10525/2,3
2.3
63
17.3
20.7
4
WZB 10525/2,4
2.4
63
18.0
21.6
4
WZB 10525/2,5
2.5
63
18.8
22.5
4
WZB 10525/2,6
2.6
67
19.5
23.4
4
WZB 10525/2,8
2.8
67
21.0
25.2
4
WZB 10525/2,9
2.9
67
21.8
26.1
4
WZB 10525/3,0
3
67
22.5
27
4

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punta ad alta prestazione con profilo speciale dell'elica
  • Utilizzabile come punta pilota

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.