Articolo 3

ADP
Tipo
Potenza [W]
f [kHZ]
Contenuto del set
GESU 1300/Set-1
Set-1
45
17 - 31
  • Unità di comando ad ultrasuoni 100 W
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2300/N
  • Portautensili
  • Cavo per manipolo ad ultrasuoni
    GESU 2300
  • Piano di appoggio per manipolo
  • Cavo di connessione Euro-Schuko 230 V
  • Set di utensili (diverse lime diamantate e in fibra di ceramica)
  • Materiali di serraggio
GESU 1300/Set-2
Set-2
100
17 - 31
  • Unità di comando ad ultrasuoni 100 W
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2300/P
  • Portautensili
  • Cavo per manipolo ad ultrasuoni
    GESU 2300
  • Piano di appoggio per manipolo
  • Cavo di connessione Euro-Schuko 230 V
  • Set di utensili (diverse lime diamantate e in fibra di ceramica)
  • Materiali di serraggio
GESU 1300/Set-3
Set-3
45/100
17 - 31
  • Unità di comando ad ultrasuoni 100 W
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2300/N
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2300/P
  • Portautensili
  • Cavo per manipolo ad ultrasuoni
    GESU 2300
  • Piano di appoggio per manipolo
  • Cavo di connessione Euro-Schuko 230 V
  • Set di utensili (diverse lime diamantate e in fibra di ceramica)
  • Materiali di serraggio

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sistema ad ultrasuoni ad alta potenza
  • Per lavori veloci, per ampie superfici o lavori delicati
  • Valore di ampiezza regolabile in 99 passi
  • Modalità per ogni tipo di lavorazione Soft - Hard
  • Utilizzo semplice grazie allo schermo LCD

Contenuto della confezione

  • Cavo di connessione compatibile con la vostra corrente elettrica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.