Articolo 1

ADP
n [min-1]
d1
lk [m]
Potenza [W]
Peso [g]
GESU 2310/35/ 3
1000 - 35000
3
1.5
260
200

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pezzo di ricambio per GESU 1300
  • Sistema di serraggio rapido
  • Utilizzabile solo per la serie UF-0103

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 2310/35/ 3 Manipolo micromotore per GESU 1300 Immagine singola del prodotto

GESU 2310/35/ 3

Manipolo micromotore per GESU 1300

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.