Articolo 1

ADP
MB
t max. [°C]
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK [g]
MB/U
MUA 10240/3,5
3.5
40
28
11.4
55
0.8
37
0.01
0.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Comparatore in piccole dimensioni, ideale per dispositivi
  • Indicatori di tolleranza regolabili
  • Gambo di attacco in acciaio inossidabile
  • Compatibile con MAU 5004

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUA 10240/3,5 Mini comparatore Immagine singola del prodotto

MUA 10240/3,5

Mini comparatore

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.