Articolo 4

ADP
d1
d2
Anello
l
l2
d3
d4
l5
E 2821/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10
E 2821/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 90°C
  • Pressione massima: 10 bar

Materiale

  • Ottone (nichelato)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.