Articol 6

ADP
d1
d2
Supapă
l1
l2
d3
d4
E 2258/ 9/13
9
13
-
30
14
17
6
E 2258/13/ 9
13
9
-
36
14
22
6
E 2258/13/19
13
19
-
36
27
22
9
E 2258/19/13
19
13
-
58
14
31
9
E 2258/ 9/13 V
9
13
JA
30
14
17
6
E 2258/13/ 9 V
13
9
JA
36
14
22
6

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C

Avantaje

  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.