E 2258
Adapterkoppeling met nippel
Artikelen 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Ventiel
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2258/ 9/13
|
|
9
|
13
|
- |
30
|
14
|
17
|
6
|
|
E 2258/13/ 9
|
|
13
|
9
|
- |
36
|
14
|
22
|
6
|
|
E 2258/13/19
|
|
13
|
19
|
- |
36
|
27
|
22
|
9
|
|
E 2258/19/13
|
|
19
|
13
|
- |
58
|
14
|
31
|
9
|
|
E 2258/ 9/13 V
|
|
9
|
13
|
JA
|
30
|
14
|
17
|
6
|
|
E 2258/13/ 9 V
|
|
13
|
9
|
JA
|
36
|
14
|
22
|
6
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (olie): 200 °C
- Maximale temperatuur (water): 150 °C
Voordelen
- Compatibel volgens de Europese standaard
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggen