E 2258
Acoplamiento adaptador con racor
Artículos 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Válvula
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2258/ 9/13
|
|
9
|
13
|
- |
30
|
14
|
17
|
6
|
|
E 2258/13/ 9
|
|
13
|
9
|
- |
36
|
14
|
22
|
6
|
|
E 2258/13/19
|
|
13
|
19
|
- |
36
|
27
|
22
|
9
|
|
E 2258/19/13
|
|
19
|
13
|
- |
58
|
14
|
31
|
9
|
|
E 2258/ 9/13 V
|
|
9
|
13
|
JA
|
30
|
14
|
17
|
6
|
|
E 2258/13/ 9 V
|
|
13
|
9
|
JA
|
36
|
14
|
22
|
6
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (aceite): 200 °C
- Temperatura máxima (agua): 150 °C
Ventajas
- Compatible con la norma europea
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora