Articolo 1

ADP
l
l1
b
s
s1
MWL 2240/150 x 100
150
100
25
5
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per lavorazioni precise
  • Acciaio inossidabile e temprato

Contenuto della confezione

  • Custodia in legno

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MWL 2240/150 x 100 Squadra di precisione a cappello, precisione 0 Immagine singola del prodotto

MWL 2240/150 x 100

Squadra di precisione a cappello, precisione 0

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.