Артикул 1

ADP
l
l1
b
s
s1
MWL 2240/150 x 100
150
100
25
5
25

Детайли

Описание на продукта

  • За изключително точна работа
  • Неръждаема от закалена стомана

Доставката включва

  • Дървена кутия

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MWL 2240/150 x 100 Прав ъгъл с база, клас точност 0 Единично изображение на продукта

MWL 2240/150 x 100

Прав ъгъл с база, клас точност 0

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.