Artículos 1

ADP
l
l1
b
s
s1
MWL 2240/150 x 100
150
100
25
5
25

Detalles

Descripción del producto

  • Para trabajar con precisión
  • En acero inoxidable y templado

Incluye:

  • Caja de madera

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MWL 2240/150 x 100 Escuadra con sombrero, clase de precisión 0 Imagen del producto

MWL 2240/150 x 100

Escuadra con sombrero, clase de precisión 0

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.