Artikel 1

ADP
l
l1
b
s
s1
MWL 2240/150 x 100
150
100
25
5
25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För noggrant arbetande
  • Rostfritt och härdat stål

Leveransomfattning

  • Träbox

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MWL 2240/150 x 100 Anslagsvinkel, noggrannhet 0 Enskild produktbild

MWL 2240/150 x 100

Anslagsvinkel, noggrannhet 0

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.